FCS Colgador pera de altura ajustable, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48 mm OD, M8 Varilla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
FCS Colgador pera de altura ajustable, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48 mm OD, M8 Varilla
N.º de catálogo: FCS0150M8
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Items
Características
- Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio
- Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in)
- Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador
- Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal
- El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Certificaciones
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.