Abrazadera de alto rendimiento para tubos de rociadores contra incendios EG 48–53 mm, tubo de 1 1/2'', DN40, M8, varilla M10
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Obsoleto
Abrazadera de alto rendimiento para tubos de rociadores contra incendios EG 48–53 mm, tubo de 1 1/2'', DN40, M8, varilla M10
N.º de catálogo: HDN053
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.