Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 1 1/2”, DN40, 48,3 mm, varilla M10
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 1 1/2”, DN40, 48,3 mm, varilla M10
N.º de catálogo: 115M0150EG
El 115M colgador pera para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2 in a 4 in)
- La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos
- Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento
- Fabricado para utilizar el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA® para tuberías de rociadores contra incendios
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 10) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 10)
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.