All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Soporte en ángulo para esquinas con orificios 2-2
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

PW2-TI/T Varilla a clip para vigueta en C
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una viga estructural en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PW2-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, M10 del orificio, Roscado
PW2-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, M6 del orificio, Roscado
PW2-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, M8 del orificio, Roscado

Acoplador de canal en C, tipo E3
Diseñado para usar con perfil en C, use juntas para unir perfiles de un extremo a otro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Acoplador de canal en C, tipo E3

Soporte en ángulo de 90° para esquinas con orificios 2-2
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en ángulo de 90° para esquinas con orificios 2-2, 105 mm x 90 mm


Cáncamo (armella) para Hormigón (Concreto)
Accesorio de anclaje de hormigón para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cáncamo (armella) para Hormigón (Concreto), 6.5 mm del orificio, H6 Tornillo

Wire Basket Tray Cutting Tool
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Cutting Tool

Soporte en ángulo de 90° para esquinas con orificios 2-2 en línea
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en ángulo de 90° para esquinas con orificios 2-2 en línea, 100 mm x 136 mm

Cáncamo para fijación en madera
Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura de madera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cáncamo para fijación en madera, M6, longitud del tornillo 32mm

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 17.9–20 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 20.5–21.4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 21.5–22.2 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 23.4–25.4 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 25.4–26.9 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 27.9–28.9 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 29.5–32 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 32.8–33.4 mm OD, 1" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 32.8–33.4 mm OD, 1" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 33.7–38.1 mm OD, 25 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 38.4–40.6 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 41.3–42.4 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 43–45 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 47.6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 47.6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 50.3–53.7 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 62.3–64.5 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 69.9–73 mm OD, 2 1/2" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 75.3–76.2 mm OD, 65 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 75.3–76.2 mm OD, 65 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 84–88.9 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 98.4–102.6mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 111.1–115.3 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 139.7–146.1 mm OD, 5" tubo, 125 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 155.6–162 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 165.1–171.5 mm OD, 6" tubo, 150 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 215.9–219.1 mm OD, 8" tubo, 200 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 273–280 mm OD, 10" tubo, 250 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 20.5–21.4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 25.4–26.9 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 41.3–42.4 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 84–88.9 mm OD, 3" tubo, 80 DN

Brida autocortante nVent CADDY
Disfrute de la innovación de las bridas autocortantes nVent CADDY. Bloquee y gire sin esfuerzo para un corte impecable de la brida sin usar herramientas adicionales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Brida autocort. resistente a tracción 22,67 kg, 279,4 mm, negro, bolsa 100 uds.
Brida autocort. resistente a tracción 22,67 kg, 355,6 mm, negro, bolsa 100 uds.
Brida autocort. resistente a tracción 22,67 kg, 355,6 mm, nat., bolsa 100 uds.
Brida autocort. resistente a tracción 22,67 kg, 203,2 mm, negro, bolsa 100 uds.
Brida autocort. resistente a tracción 22,67 kg, 203,2 mm, nat., bolsa 100 uds.