Brida autocortante nVent CADDY
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Brida autocortante nVent CADDY
La brida autocortante nVent CADDY es una solución para de datos versátil y sin herramientas que permite agrupar grandes cantidades de cables. Este producto sencillo pero innovador cuenta con una cuchilla integrada para garantizar una fijación segura y un acabado limpio y seguro. Fabricada en nailon 6/6 duradero, la brida autocortante cuenta con una sólida resistencia a la tracción de 22 kg (50 libras).
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Características
- Elimina los bordes afilados y protege la piel contra los cortes durante las instalaciones
- Corte con tan solo y girar, sin necesidad de herramientas de corte
- En distintos colores, incluyendo una versión negra con protección UV para satisfacer necesidades específicas
- Cumple con la directiva RoHS (de sus siglas en inglés, Directiva de restricción de sustancias peligrosas)
- Sin halógenos
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Especificaciones
De conformidad con
IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)
Ficha técnica
Certificaciones
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275


Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.