Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
N.º de catálogo: USC060HD
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Consiste en dos mordazas, tuerca y perno
- Se ajusta a la parte abierta del canal strut
- Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.