All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )


Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut tipo D, ranurado, PG, 3,000 mm x 62 mm x 41 mm
Canal strut tipo D, ranurado, PG, 6,000 mm x 62 mm x 41 mm

SMS8 Tornillo de rosca cortante y autoperforante
Tornillo de metal de chapa estándar en la industria.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo autoperforante y autorroscante, tornillo de 4,2 mm, tornillo de 12 mm

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 11 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 17 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 21 mm del orificio 2

MATA Conduit a clip de riel para falso plafón
Soporte de conducto fácil de instalar y sin herramientas que proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones acústicas. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit a clip de riel para falso plafón, 18-30 mm OD

Pinza corta cable
Cortador de alambre de pico de loro diseñado para cortar con precisión el cable CADDY Speed Link.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pinza corta cable

PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector

Placa de poste base rectangular
Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de poste base rectangular, 100 mm x 160 mm x 80 mm


nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo
Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de concreto pretaladradas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 3 m Longitud

Conjunto de Soporte de Bisagra Antisísmica y Perfil Strut
Se utiliza para sujetar un arriostramiento sísmico en perfil strut paralelo a la estructura

Clip para vigueta en C para fijar varilla roscada en acero muelle nVent CADDY Rod Lock
Fijación martillable, rápida y eficaz para soportar la varilla roscada y modulos prefabricados en vigas e IPN con ayuda de la tecnologia montaje por presión.