Mordaza, varilla M6, ala de viga de 16 mm máx.
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza, varilla M6, ala de viga de 16 mm máx.
N.º de catálogo: EBC
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Se instala fácilmente sobre patines de vigas
- Un orificio pasante de 10.5mm permite la utilización de una varilla M6,M8, o M10, para fijar una carga de hasta 450 N
- Incluye 3 orificios roscados para M6 para fijar las cajas electricas en la parte inferior de la viga
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Informe de prueba
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.