PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Detalles
Recursos
Características
- Easy to use, quick connect feature
- No additional hardware
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Especificaciones
Certificaciones
CE, CADDY WBTGRDLUG UE_W_BORNA_RJB
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTGRDLUG UKCA_W_BORNA_RJB
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT GRD 0201_025
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.