Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH39155.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conjunto de Soporte de Bisagra Antisísmica y Perfil Strut, 20.6 mm del orificio

N.º de catálogo: CSBUS2PA
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Cargas FM
N.º de pieza Elemento de arriostramiento Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1PA 41 x 41 Canal strut 5160 N 8290 N 8290 N 7470 N
CSBUS2PA 41 x 41 Canal strut 5160 N 8290 N 8290 N 7470 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar