Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH5637.jpg image

TBHS Fijación de ducto circular flexible con reductor de sonidos, en forma de V

Fijación de colgador de conducto con reductor de sonidos EPDM; para usar con ventilación redonda.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijación de ducto circular flexible con reductor de sonidos, en forma de V
PH19887.jpg image

Fijador múltiple

Conector sísmico a estructura de madera u hormigón que reparte el peso entre dos anclajes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador múltiple, 14 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
Fijador múltiple, 20 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
PH31697.jpg image

Tuerca de corredera nVent CADDY Rod Lock

Solución simple para instalación de trapecios de canal strut multinivel o aplicaciones de montaje en pared. Diseñada para configuraciones de canal strut tanto con el costado abierto hacia arriba como hacia abajo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca Carril strut Quick M10 con tec. de “pres. p/inst.” - 375 kg
Tuerca de corredera nVent CADDY Rod Lock, M8 Varilla
PH22362.jpg image

LR Clip para fijación de cable

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
LR Clip para fijación de cable, 3–6 mm Brida, 8–15 mm OD
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 6-12 mm, 8-15 mm
PH5744.jpg image

Bobina (Carrete)

Los carretes de cable de acero están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bobina de 300 m de cable de acero de 1,5 mm, electrogalvanizado
Bobina (Carrete), 1.5 mm Cable, 50 m
Bobina de 300 m de cable de acero de 2 mm, electrogalvanizado
Bobina (Carrete), 2 mm Cable, 100 m
Bobina de 300 m de cable de acero de 3 mm, electrogalvanizado
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Clip multifuncional

Soporte de varilla/alambre flexible y sin herramientas para cajas eléctricas, cables y conductos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 6.5 mm del orificio
PH41595.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud, M6 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud, M8 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud, M6 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud, M8 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, M6 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, M8 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 2 mm Cable, 2 m Longitud, M8 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 2 mm Cable, 3 m Longitud, M8 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 2 mm Cable, 5 m Longitud, M6 Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 2 mm Cable, 5 m Longitud, M8 Varilla
PH39425.jpg image

Base de montaje para fijación de cable

Base de montaje desplazada para la abrazadera, evitando que el cable esté en contacto directo con la estructura. Se puede instalar en dos direcciones diferentes, lo que permite el desplazamiento en múltiples direcciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Base de montaje para fijación de cable