Tuerca Carril strut Quick M10 con tec. de “pres. p/inst.” - 375 kg
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tuerca Carril strut Quick M10 con tec. de “pres. p/inst.” - 375 kg
N.º de catálogo: CRLSM10EG
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Proporciona una fijación universal rápida de la varilla roscada y herrajes a los perfiles del canal strut estándar
- Se puede utilizar para prefabricar ensambles, los cuales se pueden presionar de manera rápida sobre las varillas roscadas previamente instaladas
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones


Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.