Tuerca p/canal strut sin muelle, acero, electrogalv., varilla M10, 8 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tuerca p/canal strut sin muelle, acero, electrogalv., varilla M10, 8 mm
N.º de catálogo: NUTM10EG
Detalles
Recursos
Compatible Items
Características
- Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut
Especificaciones
Atributos del producto
| Resistencia de extracción | ||||
| N.º de pieza | Tipo de canal | Espesor del canal | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.