nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, M6 Varilla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, M6 Varilla
N.º de catálogo: SLK15L3SEM6
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada
- Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados
- Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapezoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelería
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.