PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
N.º de catálogo: WBTQBCLIPEG
Detalles
Recursos
Características
- Quick and easy to use
- Eliminates the need for additional hardware
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.