Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH5833.jpg image

Ménsula CTRI para bandeja portacable

Perfil strut con placa de montaje en pared para sujetar bandeja de cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 120 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 170 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 320 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 420 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 520 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
Ménsula CTRI para bandeja portacable, HD, 620 mm x 43 mm x 30 mm x 1.5 mm
PH5468.jpg image

Canal strut tipo CC, ranurado

Carril Strut 41.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut tipo CC, ranurado, Acero, HD, 400 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo CC, ranurado, Acero, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut CC, ran., acero, pregalv., 3 m x 41 mm x 41 mm x 2,5 m
Canal strut tipo CC, ranurado, Acero, HD, 6,000 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo CC, ranurado, Acero, PG, 6,000 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo CC, ranurado, Acero, HD, 500 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
PH3899.jpg image

Soporte plano en T para placa de refuerzo con cuatro orificios

Soportes planos para crear bastidores y estructuras de perfiles Strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte plano en T para placa de refuerzo con cuatro orificios, 132 mm x 90 mm
PH5421.jpg image

Poste base para canal strut tipo AA

Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Poste base para canal strut tipo AA, 150 mm x 150 mm x 100 mm
PH4568.jpg image

Matriz de reemplazo para perforadora de orificios de techo en trapecio TDHP

Punzon de remplazo para la punzonadora de cubiertas metalicas TDHP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Matriz de reemplazo para perforadora de orificios de techo en trapecio TDHP
PH5592.jpg image

PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada

Platina de soporte para fijar la varilla directamente sobre las superficies.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada, Acero, EG, M10 Varilla, 120 mm
PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada, Acero, EG, M10 Varilla, 80 mm
PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada, Acero, EG, M12 Varilla, 120 mm
PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada, Acero, EG, M8, M10 Varilla, 120 mm
Placa base de dos orificios para varilla roscada, ac. inox., M8, var. M10, 70 mm
Placa base de 2 or. p/varilla roscada, acero, electro., M8, varilla M10, 80 mm
PH22377.jpg image

OSM Armella

Utilice los pernos de anilla de los cables y bridas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
OSM Armella, M10 Tornillo, 14 mm Diámetro
Armella OSM, tor. M8, día de 12 mm
PH5472.jpg image

VDF T Herramienta de inserción para espigas

Tornillo vario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VDF T Herramienta de inserción para espigas, M10 Varilla
VDF T Herramienta de inserción para espigas, M8 Varilla
PH5483.jpg image

Tuerca cuadrada universal

Tornilleria varia.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca cuadrada universal, M10 Varilla
Tuerca cuadrada universal, M6 Varilla
Tuerca cuadrada universal, M8 Varilla
PH5596.jpg image

MTVB Articulación de gravedad con arandela de caucho

Taco Vuelco MTSB con tuerca y arandela de caucho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Articulación con arandela de caucho, var. M10, 100 mm
Articulación con arandela de caucho, varilla M10, 200 mm
Articulación con arandela de caucho, var. M8, 100 mm
Articulación con arandela de caucho, varilla M8, 200 mm
PH2435.jpg image

VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta

Diseñado para hacer que los clips para vigueta sean de instalación fácil y segura, en especial en aplicaciones de techos elevados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta, Herramienta de instalación
PH4647.jpg image

Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C

Tornilleria para fijación a perfiles y canales strut 44.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, EG, M10 Varilla
Tuerca p/canal strut, canal tipo C, acero, galv. cal., varilla M10
Tuerca p/canal strut, canal tipo C, acero inox., varilla M10
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, HD, M12 Varilla
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, EG, M6 Varilla
Tuerca p/canal strut, canal tipo C, acero, galv. cal., varilla M6
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, S316, M6 Varilla
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, EG, M8 Varilla
Tuerca p/canal strut, canal tipo C, acero, galv. cal., varilla M8
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, S316, M8 Varilla