Ménsula CTRI para bandeja portacable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ménsula CTRI para bandeja portacable
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Products
Características
- Tipo de bandeja portacable
- Soldado sobre la placa de montaje plana
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Caliente-inmersión galvanizada
A
2.11"
A
53.5 mm
B
1.69"
B
43 mm
C
1.18"
C
30 mm
D
0.24"
D
6 mm
X
14 x 27 mm
Espesor (T)
0.06"
Espesor (T)
1.5 mm
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.