Anclaje de expansión de perno, concreto (hormigón) no fisurado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Anclaje de expansión de perno, concreto (hormigón) no fisurado
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Anclaje de cuña para servicios pesados
- Para concreto sin grietas
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Electrogalvanizado
| Características de las cargas axiales de ETA-05/0242 | ||
| N.º de pieza | Hormigón fisuradon C20/25 | Hormigón no-fisurado C20/25 |
| CAH08060 | - | 4.8 kN |
| CAH10070 | - | 6.4 kN |
Certificaciones
CE, 05-0242
Spanish
ETA-05/0242
CE, 05-0242
English
ETA-05/0242



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.