Articulación con arandela de caucho, var. M10, 100 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Articulación con arandela de caucho, var. M10, 100 mm
N.º de catálogo: MTVB10100
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Características
- Incluye varilla, tuerca, arandela y bloque de distribución de carga
- La varilla roscada se asegura para evitar el retiro no intencional
- Con aprobación para usarse en sistemas estacionarios de protección contra incendios (para tubos de hasta 2 in)
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)


Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.