Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, EG, M8 Varilla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo C, Acero, EG, M8 Varilla
N.º de catálogo: SPRCM8EG
Detalles
Recursos
Compatible Items
Características
- Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut
- El resorte permite una instalación fácil
Especificaciones
Atributos del producto
| Resistencia de extracción | |||
| N.º de pieza | Espesor del canal | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.