Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH4648.jpg image

Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A

Tornilleria para fijación a perfiles y canales strut 43.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, Acero, EG, M10 Varilla, 8 mm
T. p/canal strut con muelle, canal A, galv. x inm. en cal., varilla M10, 8 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, S316, M10 Varilla, 8 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, Acero, EG, M12 Varilla, 8 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, Acero, HD, M12 Varilla, 8 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, Acero, EG, M6 Varilla, 6 mm
T. p/canal strut con muelle, canal A, galv. x inm. en cal., varilla M6, 6 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, S316, M6 Varilla, 6 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, Acero, EG, M8 Varilla, 6 mm
T. p/canal strut con muelle, canal A, galv. x inm. en cal., varilla M8, 6 mm
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, S316, M8 Varilla, 6 mm
PH32362.jpg image

Clip sin efecto palanca

Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip sin efecto palanca, #12, #18, #36 soporte, 14 mm del orificio
Clip sin efecto palanca, #12, #18, #36 soporte, 11 mm del orificio
PH19604.jpg image

Mordaza de varilla y canal strut

Reduzca el inventario con esta abrazadera multifunción para canal strut o varilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza de varilla y canal strut, M10 Varilla, 50 mm Máx. Brida
PH0979.jpg image

Clip para conduit de montaje de pared

Fácil de instalar, soporte de empuje que proporciona estabilidad y seguridad. Ideal para montaje en pared o en combinación con numerosas fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para conduit de montaje de pared, 18–30 mm OD, 7 mm del orificio
PH5929.jpg image

BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral

Mordaza de fijacion reversible con abrazadera de cierre por presion para conductos electricos para utilizar sobre vigas metalicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral, 23.4–35 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral, 35–42 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral, 42–50 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral, 50–60 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral, 14–18 mm OD, 16 mm Máx. Brida
Conduit a mordaza, mont. lat., 18-30 mm, patín de viga máx. de 16 mm
WBT Washer Support

Wire Basket Tray Washer Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized
WBT Vertical Down

Wire Basket Tray Vertical Down

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Down maintains the proper bend radius of high-performance cables as they transition from the end or side of the cable tray.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Down, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Vertical Down, Black, Electrogalvanized
Pemsa Cable Divider

PEMSA Wire Basket Tray Divider

Divides the Pemsa basket tray into sub sections. This is recommended to provide the appropriate screening between power and data cables in the same installation.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 35 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 35 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 60 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 60 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 85 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm
PH38767.jpg image

Clip Metálico a Presión

Innovador soporte de cable de perfil bajo para instalaciones donde el espacio es primordial. Ideal para el recorrido de otros servicios, por ejemplo climatización, Mecánica o fontanería. También es un medio eficaz para cruzar paredes u otros elementos verticales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip Metálico a Presión, 10 cable, 4.8 mm del orificio
Clip Metálico a Presión, 10 cable, 7.1 mm del orificio
Clip Metálico a Presión, 16 cable, 4.8 mm del orificio
Clip Metálico a Presión, 16 cable, 7.1 mm del orificio
PH2271.jpg image

Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas

Fija accesorios de luminarias fluorescentes a los miembros del marco del techo y ayuda a reforzar la integridad del sistema de riel para falso plafón.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas, Un accesorio de 0,61 m x 0,61 m
PH35353.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con lazo

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios elementos estructurales del edificio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 2 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 3 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 5 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 5 m Longitud
PH38134.jpg image

Soporte L

Soporte para fijación directa de cadena o varilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en L, orificio de 11 mm