PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm
N.º de catálogo: WBTDIVIDER85S4
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Easy to use, quick connect feature
- No additional hardware
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
UKCA, CADDY WBTDIVIDER35 UKCA_W_TABIQUE
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY WBTDIVIDER UE_W_TABIQUE
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.