Clip sin efecto palanca, #12, #18, #36 soporte, 11 mm del orificio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip sin efecto palanca, #12, #18, #36 soporte, 11 mm del orificio
N.º de catálogo: CSBNPC38
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
Atributos del producto
| Cargas UL | ||
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.