Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, S316, M10 Varilla, 8 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tuerca para canal strut con resorte, canal tipo A, S316, M10 Varilla, 8 mm
N.º de catálogo: SPRAM10S6
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut
- El resorte permite una instalación fácil
Especificaciones
Atributos del producto
| Resistencia de extracción | |||
| N.º de pieza | Espesor del canal | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRAM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.