Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Controlador integrado PXIe actualizado con desempeño mejorado

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció hoy la agregación del controlador integrado nVent SCHROFF PXIe actualizado a la oferta de productos de la empresa. nVent mejoró el rendimiento de su controlador integrado PXIe compacto para su uso en aplicaciones de prueba y medición PXI Express. Cuenta con módulos de la serie Congatec TC370 equipados con procesadores Intel de octava generación (series i3, i5, i7) y cuatro núcleos de procesador de Intel Core i5 hacia arriba, lo que mejora el desempeño para aplicaciones multinúcleo.

El controlador integrado incluye las siguientes características del producto:

  • Con solo una ranura (4U) de ancho y 3U de altura, el controlador integrado proporciona una conexión de sistema de banda ancha con hasta 16 Gigabytes por segundo e interfaces periféricas versátiles.
  • Dos conexiones Gigabit Ethernet y tres interfaces USB 3.0 Tipo A se encuentran en el panel frontal del controlador.
  • El motor de gráficos HD Intel® Gen9 integrado ofrece suficiente potencia de procesamiento para la visualización de datos y la configuración del controlador. El motor gráfico se conecta a través de un DisplayPort en el panel frontal. El controlador se puede equipar con una memoria RAM de hasta 64 GB y tiene una SSD NVMe m.2 de 250 GB.

Se encuentran disponibles adaptaciones personalizadas del hardware y acceso a amplias funciones American Megatrends AMIBIOS®8.