Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
SCHROFF-WBNR-H88261-AdvantechSS-EN-2206.jpg

El integrador de sistemas se basa en soluciones sólidas de nVent-Advantech global Alliance para satisfacer las necesidades del sistema de monitoreo ferroviario chino

Ubicación: China

SITUACIÓN

Para mejorar la seguridad del tren y la precisión del monitoreo, una empresa ferroviaria de China planeó instalar sistemas de monitoreo de pantógrafos montados en tren. El pantógrafo es una aparato que se monta en el techo de los trenes para captar la energía de los cables aéreos y transferirla la energía a los trenes. El espacio de instalación de los trenes para el sistema de monitoreo era bastante limitado y la disipación de calor plantea un problema.

Además, el nuevo sistema necesitaba varias cámaras y dispositivos de detección alrededor del pantógrafo en la parte superior del tren para evaluar dinámicamente el estado del equipo mediante la adquisición de imágenes, video, datos de temperatura y voltaje. Debido a que el sistema necesitaba recopilar tales grandes cantidades de datos y procesarlos en tiempo real, las especificaciones del sistema debían ser mucho más altas que los requisitos generales del sistema en términos de desempeño, flexibilidad de E/S, capacidad de almacenamiento, confiabilidad y longevidad.

SOLUCIÓN

La alianza global entre Advantech y nVent facilitó y agilizó que el integrador de sistemas obtuviera sin problemas la ventaja de las capacidades líderes de la industria y las soluciones de vanguardia de ambas empresas.

Advantech es un líder mundial en sistemas inteligentes y plataformas integradas de la Internet de las cosas (IoT). Para adoptar las tendencias de la IoT, los datos a gran escala y la inteligencia artificial, Advantech promueve soluciones de hardware y software de la IoT con el núcleo WISE-PaaS de la plataforma industrial de la IoT para ayudar a los socios comerciales y a los clientes a conectar sus cadenas industriales. Advantech también trabaja con socios comerciales para crear en conjunto ecosistemas comerciales que aceleran el objetivo de la inteligencia industrial.

Mientras tanto, por medio de sus marcas nVent HOFFMAN, nVent RAYCHEM y nVent SCHROFF, nVent ofrece los más completos e innovadores embalajes de productos electrónicos y eléctricos así como soluciones de gestión térmica para una variedad de aplicaciones que satisfacen las necesidades de protección de equipos. Desde gabinetes, armarios, conjuntos de ventiladores estándar hasta aires acondicionados, intercambiadores térmicos, enfriamiento por líquido, detección de fugas y más, nuestros clientes pueden elegir entre más de 2000 productos con clasificación de UL® y certificación IEC para un funcionamiento confiable y una vida útil más prolongada de los componentes protegidos.


Para este proyecto de ferrocarril chino, el integrador del sistema eligió los productos CompactPCI modulares 3U estándar de Advantech, incluido un sistema CIM-3023 cPCI de nVent SCHROFF, hoja del procesador MIC-3332, placa portadora de almacenamiento MIC-3954, placa de comunicación en serie MIC-3955, módulo de alimentación MIC-3956, placa Ethernet MIC-3958C y conmutador Ethernet MIC-3958D Ethernet.

Como parte de la solución de vanguardia, el Advantech MIC-3023 se encuentra en un sistema cPCI de 3U nVent SCHROFF. Es un subrack para montaje en rack estándar de 19 pulg. con una placa base cPCI que admite hasta 21 ranuras. El sistema se proporciona completamente cableado junto con la unidad de fuente de alimentación (PSU) y la enfriamiento. Es adecuado para aplicaciones de PCI compactas de varios sistemas y cuenta con un diseño robusto que puede disipar el calor de manera eficaz, además de proporcionar una excelente protección RFI y protección contra golpes y vibraciones altos. Por ejemplo, el plano posterior puede albergar tres unidades de cómputo y dos módulos de alimentación para satisfacer las necesidades del sistema de computación flexible de alta velocidad que incluye grandes cantidades de datos.

La solución permite que el sistema de monitoreo de pantógrafo montado en tren reciba datos de cámaras de front-end y dispositivos de detección que registran, transmiten, almacenan y analizan todos los valores de operación del pantógrafo. Si algún dato excede los valores estándar, el sistema muestra advertencias a la interfaz de la máquina del conductor (DMI) en la cabina del conductor y envía simultáneamente notificaciones de alarma a los operadores en la sala de control central.

RESULTADOS

La solución del sistema de monitoreo de pantógrafo montado en tren ofrece un excelente desempeño, disipación de calor optimizada, configuración flexible, fácil expansión y fácil mantenimiento. Más específicamente:

  • Las dimensiones se ajustan a la altura y ancho del bastidor del tren y ofrecen excelentes propiedades de disipación del calor;
  • El plano posterior ofrece más de 20 ranuras vacías para configurar las múltiples unidades informáticas necesarias para proporcionar el desempeño informático requerido;
  • Múltiples interfaces de E/S para satisfacer todas las necesidades de adquisición y transmisión de datos;
  • Excelentes funciones de expansión y compatibilidad para satisfacer necesidades futuras.

La sólida solución se ha desarrollado e implementado con éxito en muchas ciudades del sur de China, y se ha convertido en una solución estándar para proporcionar mantenimiento predictivo, suministro de energía estable y seguridad durante la conducción en trenes.