Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Smart DCDU

nVent lanza la unidad de distribución de CC inteligente para alimentar y proteger la infraestructura de telecomunicaciones de última generación

El monitoreo mejorado, la ciberseguridad y el diseño compacto permiten una distribución de energía confiable para la tecnología 5G, la informática de vanguardia y las implementaciones de red en exteriores

nVent Electric plc (NYSE: nVent), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció hoy el lanzamiento de la unidad de distribución inteligente de CC (DCDU inteligente) de nVent SCHROFF, una solución inteligente de distribución de energía de CC de última generación diseñada para redes modernas de telecomunicaciones, centros de datos perimetrales e infraestructura de misión crítica.

A medida que las redes 5G y las futuras redes 6G se expanden y se acercan al borde de la red, los operadores de red y los integradores de sistemas enfrentan una presión cada vez mayor para proporcionar una distribución de energía de CC confiable, segura y eficiente, a menudo en entornos remotos o al aire libre. Las soluciones tradicionales carecen de visibilidad, flexibilidad y diagnósticos proactivos, lo que aumenta el riesgo de tiempo de inactividad de la red y e interrupciones costosas del servicio.

Distribución inteligente de alimentación de CC para redes modernas

La DCDU inteligente de nVent SCHROFF aborda estos desafíos con un monitoreo avanzado, administración remota y diseño centrado en la ciberseguridad, lo que ayuda a los clientes a mantener el tiempo de actividad y el rendimiento en entornos de red distribuidos.

Con el monitoreo en tiempo real y la medición de facturación a nivel del circuito, los operadores obtienen una perspectiva inmediata de los cambios de voltaje, el estado de los interruptores y el rendimiento del sistema, lo que permite una intervención proactiva antes de que se produzcan las fallas.

Las capacidades clave incluyen lo siguiente:

  • Monitoreo remoto de interruptores y del uso de energía
  • Alertas en tiempo real para prevenir interrupciones de servicio y cortes de energía
  • Dos fuentes de alimentación para eliminar puntos únicos de falla
  • Monitoreo a nivel de salida con calificación de facturación para un seguimiento preciso de la energía

Monitoreo proactivo y administración remota

Diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores de red e integradores de sistemas, la DCDU inteligente proporciona administración remota y local flexible a través de la conectividad TCP/IP, lo que permite una integración perfecta en los sistemas de administración de red existentes.

Los operadores obtienen los siguientes beneficios:

  • Acceso basado en IP para un control centralizado
  • Alertas proactivas de activaciones de interruptores y anomalías
  • Visibilidad mejorada en sitios distribuidos

Los integradores de sistemas obtienen una solución confiable y lista para el campo que simplifica la implementación y reduce la complejidad operativa.

Ciberseguridad integrada y cumplimiento de la industria

Para respaldar la infraestructura crítica, la DCDU inteligente está diseñada con funciones avanzadas de ciberseguridad, incluidas actualizaciones seguras de firmware y cumplimiento continuo de estándares globales, como UL 2900-1, IEC 62368, CE, RoHS y REACH.

Estas capacidades ayudan a los clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos y a garantizar la seguridad y el soporte a largo plazo de los productos, una de las preocupaciones más importantes para los operadores de telecomunicaciones que implementan redes a gran escala.

Diseño modular compacto para una implementación sencilla

La DCDU inteligente cuenta con una superficie compacta de 3U, lo que la hace ideal para la modificación de instalaciones en gabinetes de telecomunicaciones existentes, sin necesidad de elaborar rediseños. Su arquitectura modular y los interruptores de circuito intercambiables en caliente simplifican el mantenimiento y permiten la escalabilidad a medida que crecen las demandas de la red.

Los nuevos beneficios de diseño adicionales incluyen lo siguiente:

  • Conectores a presión seguros al tacto para una instalación más rápida
  • Configuraciones flexibles de interruptores de circuito
  • Distribución de carga equilibrada en circuitos y fases
  • Durabilidad para exteriores y condiciones ambientales difíciles

Una solución completa de energía y gabinetes para telecomunicaciones

A diferencia de los competidores que ofrecen componentes independientes, nVent ofrece una solución de infraestructura de telecomunicaciones completamente integrada. Con su cartera establecida de gabinetes, sistemas de refrigeración y accesorios, nVent permite a los clientes optimizar la implementación trabajando con un único proveedor confiable.

Este enfoque reduce la complejidad, mejora la compatibilidad del sistema y acelera el tiempo de implementación, especialmente esencial a medida que las redes se escalan para admitir computación perimetral, sitios celulares y transmisión de datos de alta densidad.

Impulsar el futuro de la energía perimetral

“Con la continua expansión de redes fundamentales y el aumento de la dependencia de energías renovables para alimentar estas redes de sitios celulares remotos, la distribución de energía de CC confiable e inteligente es más importante que nunca”, dijo Anthony Palmer, gerente global de Desarrollo de Negocios. “La DCDU inteligente de nVent SCHROFF ofrece a los operadores la visibilidad, el control y la seguridad que necesitan para evitar el tiempo de inactividad y escalar con confianza su infraestructura”.

Disponibilidad

La DCDU inteligente de nVent SCHROFF está disponible ahora. Para obtener más información sobre la unidad de distribución de CC inteligente de nVent y cómo puede mejorar el monitoreo de la energía para telecomunicaciones, la administración remota y la confiabilidad de la red, visite: DCDU inteligente | SCROFF nVent