Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lanza una nueva unidad de seguridad y potencia para los sistemas de prueba

Unidad de distribución de energía configurable de 19" con funciones de seguridad

LONDRES, 5 de abril de 2022: nVent Electric plc (NYSE: NVT) ("nVent") se complace en presentar a Rack Safety Plus, una nueva unidad modular de seguridad y distribución de energía diseñada para proteger y conectar dispositivos electrónicos dentro de gabinetes de 19".

Diseñada en colaboración con clientes de pruebas y mediciones, esta unidad deslizante de 19" incluye entrada de energía, distribución de energía y funciones de seguridad que se requieren para el funcionamiento de sistemas de prueba semiautomáticos y totalmente automatizados. Las características principales de Rack Safety Plus incluyen tomacorrientes configurables, conectores de entrada y funciones de seguridad, como un botón de encendido de emergencia. "Debido al concepto modular, los clientes ahorran tiempo y costos; ya no tendrán que desarrollar y fabricar este componente para su propia infraestructura", apunta Christian Ganninger, gerente global de productos para sistemas integrados.

Soluciones previamente certificadas

El Rack Safety Plus cuenta con certificación CE, con certificación UL en curso. Con una herramienta de configurador digital, los usuarios pueden seleccionar las funciones deseadas creando su propia solución personalizada y certificada, sin el tiempo ni los gastos de las pruebas de CE/UL adicionales.

Funciones de seguridad redundantes

El botón de emergencia ubicado en la parte delantera de la unidad cuenta con un circuito de seguridad que cumple con la norma en ISO 13849-1 categoría 3. Es posible que un interruptor de corte externo apague inmediatamente el equipo electrónico cuando se active el botón de emergencia. El interruptor de apagado externo se controla mediante el relé de seguridad incorporado y los interruptores de seguridad redundantes para garantizar que Rack Safety Plus se apague, incluso si hay una falla en el dispositivo.

Las fallas se muestran en la parte frontal de la unidad y se puede integrar un módulo de administración remota para que todos los estados se puedan consultar desde una PC a través de Internet y las funciones de conmutación se puedan realizar de forma remota.

Modular y configurable

  • Existen varios enchufes monofásicos y trifásicos disponibles como entrada de alimentación y cada fase está equipada con un fusible y un filtro opcional de EMC.
  • Las áreas designadas en la parte delantera y trasera permiten cambiar fácilmente las funciones e interfaces, como las luces de estado LED, los enchufes de servicio, un interruptor de corriente residual y otros interruptores, así como un interruptor de laboratorio en la parte delantera para activar las salidas.
  • En la parte posterior, el cliente tiene la opción de seleccionar los tipos y la cantidad de conectores de salida. También existe la opción de generar voltajes de CC internos y salidas de CC adicionales. También se puede integrar una fuente de alimentación opcional de 24 V, y su función también se muestra a través del LED en la parte frontal del dispositivo.
  • También se pueden integrar unidades adicionales de protección contra sobrevoltaje y módulos limitadores de corriente. Esta funcionalidad es útil para evitar daños en el circuito causados por sobrecarga cuando la aplicación de prueba está equipada con varios equipos encendidos simultáneamente a través del interruptor principal. A pedido del cliente, los circuitos de seguridad también se pueden implementar solo de acuerdo con EN ISO 13849-1 categoría 1 o 2.
  • Si bien Rack Safety Plus está diseñado como una unidad que integra las funciones de seguridad y distribución de energía en una caja de 19", se puede separar en dos gabinetes si el cliente lo pide.
  • Se puede implementar la marca individual con acabado de pintura y la incorporación de logotipos.

Para aquellos clientes que necesitan una solución rápidamente, varias configuraciones comunes están disponibles inmediatamente desde las existencias.

Con el lanzamiento de Rack Safety Plus, nVent SCHROFF continúa apoyando a los clientes de Pruebas y mediciones con soluciones confiables para ahorrar tiempo y dinero en el desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN

Acerca de nVent

nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.

Contacto para medios

Jasmin Goelzenleuchter
Gerente de marketing
nVent
+31 638 324 143
[email protected]

DESCARGUE EL COMUNICADO DE PRENSA