Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent amplía los sistemas VPX resistentes listos para usar de la serie Titan de nVent SCHROFF con resistencia mejorada a golpes y vibraciones

  • La extensión incluye resistencia mejorada a golpes y vibraciones
  • Diseñado para aplicaciones en condiciones hostiles
  • Integridad de señal superior
  • Numerosas opciones de personalización

Ahora se encuentra disponible una nueva extensión para los sistemas VPX resistentes de nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-the-Shelf (COTS). Diseñado para aplicaciones resistentes dentro de la industria aeroespacial y de defensa, como las aplicaciones móviles MIL y naval, el sistema VPX resistente nVent SCHROFF Titan COTS incluye resistencia mejorada a golpes y vibraciones. Este sistema VPX de 19" se basa mecánicamente en el subrack resistente tipo nVent SCHROFF EuropacPRO y puede soportar cargas de impacto de hasta 25 g y vibraciones de hasta 3 g.

El sistema VPX expandido ofrece una integridad de señal superior para las tasas de transferencia de datos más altas en comparación con otros sistemas de su clase. Los paneles de fondo VPX de nVent SCHROFF admiten el último estándar VPX con velocidades de enlace de hasta 10.3125 Gbaud . También incluye enfriamiento por aire forzado de adelante hacia atrás con ventiladores de temperatura controlada, bandeja de ventilador de conexión frontal para facilitar el acceso y el mantenimiento, y adaptaciones simples y rápidas con construcción modular.

nVent ofrece numerosas opciones de personalización para entradas en el panel frontal y posterior con bisagras y pantallas de voltaje para VME/VME64x-, VXS-, CompactPCI-, MicroTCA o cualquier otra placa base específica a pedido. Los clientes también pueden elegir entre opciones, como rieles telescópicos montados para un servicio fácil o agregar una segunda fuente de alimentación. El filtro de panal instalado mejora la protección EMI. Los clientes pueden utilizar servicios de diseño completo y consultar a los ingenieros de nVent para asegurarse de que la solución cumpla con sus requisitos. Los ingenieros de nVent tienen acceso a los equipos de prueba más recientes y a una biblioteca de datos de prueba para permitir a los clientes tomar decisiones de diseño basadas en datos.

Obtenga más información:

Acerca de nVent Sistemas resistentes COTS Titan de nVent SCHROFF