Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
AMC MicroTCA

MicroTCA está tomando el control de las aplicaciones industriales

Gracias al desarrollo continuo de la especificación MicroTCA de PICMG, nVent puede ofrecer varios sistemas Schroff MicroTCA adecuados como plataforma flexible para aplicaciones de alta gama en automatización industrial, procesamiento de imágenes, control de movimiento en tiempo real, tecnología médica, radar, telecomunicaciones, transporte, IoT y pruebas y mediciones.

Las mejoras aplicadas a la especificación definen la sección de E/S posterior, que hasta ahora había estado ausente en MicroTCA, además de las líneas de reloj y de activación implementadas en el plano posterior (utilizadas para tareas de medición precisas, por ejemplo). Gracias a la sección RTM del sistema MicroTCA, las señales analógicas y digitales se pueden procesar en un solo sistema. Aquí, una clara separación de estas señales y las fuentes de alimentación son factores importantes. Esto es posible gracias a un plano posterior de alta frecuencia independiente para señales analógicas. También son posibles otros tipos de planos posteriores RTM separados, que se utilizan en aplicaciones industriales específicas, por ejemplo.

Debido a los requisitos de mercado y aplicación, se han agregado más características. Para sincronizar sistemas grandes, el protocolo "White Rabbit" está disponible ahora para Ethernet determinista para aplicaciones en tiempo real. Esto se debe a que los tiempos de latencia bajos y los tiempos de reacción definidos son un requisito previo básico para operar sistemas industriales sin problemas. Los módulos JSM que ahora se han definido permiten el acceso remoto a los componentes compatibles con JTAG. nVent incluso equipa sus sistemas MicroTCA.4 con una ranura adicional separada JSM en el panel posterior. Este módulo JSM se puede utilizar de forma continua y, por ejemplo, se pueden cargar actualizaciones en el FPGA mediante cualquier ranura AMC durante el funcionamiento en curso.

Para aplicaciones a menor escala, como procesamiento digital de imágenes y video, automatización y control de la máquina o procesamiento electrónico de señal, donde la redundancia o el intercambio directo pueden no ser necesarios, ahora es posible utilizar lo que también se denomina eMCH. Este "MCH integrado" garantiza la comunicación entre los módulos AdvancedMC y el monitoreo de todo el sistema, lo que garantiza una alta confiabilidad. El eMCH que ofrece Schroff cuenta con un switch de 1 GbE conectado al enlace ascendente de 1 GbE en la parte frontal de la carcasa, lo que permite la incorporación directa de los componentes del sistema a una infraestructura de red existente.

Se ha abordado el problema adicional de eliminar la limitación del canal ancho y ahora cuenta con compatibilidad para varios productos de MicroTCA.4. Esto permite utilizar sistemas MicroTCA en procesamiento industrial de imágenes o video o tecnología médica (por ejemplo, TC o IRM), donde se necesita un ancho de banda muy alto para transmitir grandes cantidades de datos gráficos. Para este propósito, Schroff ofrece un sistema MicroTCA.4 con dos topologías de plano posterior diferentes que cuentan con enlaces x8 o incluso x16 entre el MCH y las ranuras AMC dedicadas. El eMCH se diseñó específicamente para estos tipos de aplicaciones de gráficos.

Las salidas y las tasas de transferencia de datos para los sistemas MicroTCA son desarrolladas continuamente por PICMG y se adaptan a los requisitos de una amplia gama de aplicaciones industriales. Las velocidades posibles de transferencia de datos están actualmente a 40 Gb/s. Schroff ofrece sistemas MicroTCA de alto desempeño con planos posteriores de 40 G basados en esta especificación. La cartera de productos va desde sistemas más pequeños con solo dos ranuras AMC hasta sistemas de seis ranuras (6 ranuras delanteras y 6 ranuras RTM) hasta sistemas MicroTCA completamente expandidos de 19" (9 U, 84 HP) con 12 ranuras AMC, dos ranuras MCH y cuatro ranuras de alimentación en el lado frontal, 12 ranuras RTM en el lado trasero y diversas topologías y funcionalidades de la placa base.