Kit de Unidad Enchufable con Mango IET, Blindado, Negro, 6 U
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de Unidad Enchufable con Mango IET, Blindado, Negro, 6 U
Unidad enchufable, con mango de insertor/extractor IET negro, 3 U, montaje frontal. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.
Detalles
Recursos
Características
- Panel frontal en forma de U para junta textil
- Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)
- Habilite la instalación de un microswitch
- Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10
Especificaciones
Apantallamiento EMC
Sí
Acabado
Anodizado; Pasivado
Material
Aluminio
Tipo de producto
Panel frontal
Altura del rack
6U
Tipo
Panel frontal con mango (PIU)
Catálogo
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.