Panel frontal, sin blindaje, con bisagras inferiores
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal, sin blindaje, con bisagras inferiores
Parte inferior del panel frontal sin blindaje con bisagras.
Detalles
Recursos
Características
- El panel frontal se puede desdoblar en el ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)
- Permite el montaje en rieles horizontales
Especificaciones
Tipo de accesorio
Panel frontal
Fondo (D)
2.5mm
Acabado
Anodizado
Material
Aluminio
Tipo de producto
Panel frontal
Tipo
Panel frontal sin mango
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.