Unidad de control de velocidad de ventilador (Kit)

N.º de catálogo: 20118-900

Adecuado para todos los ventiladores de CA y unidades de ventilador (hasta 300 W) con conector IEC 60320 C13 y C14 (plug & play).

Por favor ordene el cable de entrada actual / cable de red por separado

Leer más Leer menos
  • CE
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Control de velocidad; voltaje de entrada / salida 115 ... 240 VAC 1
2 Sensor de temperatura, longitud del cable 1,9 m 1
3 Cable de ventilador, 2 m, con zócalo hembra IEC C13 1
4 Red eléctrica / cable de alimentación, 0,5 m con enchufe IEC 14 1
5 Carril de soporte DIN, 35x7.5x100 mm, perforado, St, galvanizado (EN 50022) 1
6 Kit de montaje (tornillos, bridas de cable, manual de usuario e instrucciones de montaje). 1
CAD

GENERACIÓN DE CAD

*Data subject to change without notice
Accesorios Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.