Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
europacpro kit railway
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Blindado, SNCF, CompactPCI

Subrack para aplicaciones ferroviarias, conforme al estándar SNCF, versión blindada para aplicaciones CompacPCI.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • SNCF
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

De conformidad con IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Fondo 320mm
Apantallamiento EMC Sí
Acabado Anodizado; Pasivado
Material Aluminio
Tipo de producto Subrack/chasis
Carga estática 15kg
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.