Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Obsoleto

Sistema CPCI con PSU ATX, escritorio, 7 U, 8 ranuras, 84 HP

N.º de catálogo: 24579-612

Chasis de escritorio CompactPCI con jaula de tarjeta vertical para ocho placas de 6 U, ocho placas de 6 U RTM y fuente de alimentación ATX incorporada.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • PICMG
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
1 Caja RatiopacPRO-AIR, RAL 9006, aberturas de entrada/escape perforadas blindadas delanteras y traseras; mangos delanteros RAL 7016 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior delantera), para tableros verticales (6 U, 160 mm de profundidad) 8
3 Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para placas de E/S traseras verticales (6 U, 80 mm de profundidad) 8
4 Placa trasera para placas de 6 U; 8 ranuras, 64 bits (número de pieza 23006-868); ranura del sistema a la derecha, 4 HP ( se puede utilizar CPU de 8 HP) 1
5 Fuente de alimentación ATX, 300 W, amplio rango de entrada 100 ... 240 VAC (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, -12 V/0,8 A); conector IEC; interruptor de red; ventilador; 32 HP 1
6 Ventilador radial, 36 m3/h cada uno, soplado libre 2
7 Módulo para acomodar una unidad de DVD de 5,25" 1
8 Panel frontal, frontal, 6 U, 16 HP, para el montaje de una unidad de disco duro 1
9 Panel frontal, frontal, 6 U, 4 HP, extraíble, para ampliar el ancho de la ranura del sistema a 8 HP 1
10 Panel frontal, trasero, 6 U, 4 HP 1
11 Panel delantero, trasero, 6 U, 48 HP 1
12 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Compatible Items Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.