Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

RatiopacPRO, Estuche Completo, Escritorio, Blindado, Ajuste Frontal, 3 U, 42 HP, 315 mm

N.º de catálogo: 24572-052

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC, proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
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
1 Panel lateral, AI, 2 mm, pasivado 2
2 Placa lateral, Al, 1 mm, superficies visibles RAL 9006 2
3 Cubierta, AL die-cast, RAL 7016, preadaptada solo en la versión EMC 4
3a Borde delantero, Al fundido a presión, recubierto de polvo, RAL 7016 4
4 Riel horizontal, tipo H-LD, AL, superficies visibles con recubrimiento en polvo, RAL 7016, montado en la parte inferior frontal, para aplicación IEEE 1
4a Riel horizontal, tipo H-LD, AL, superficies visibles con recubrimiento en polvo, RAL 7016 3
5 Centro ferroviario horizontal (arriba/abajo), tipo H-ST, Al 2
7 Insertos roscados, st, premontados, para montaje indirecto en plano trasero con tiras aislantes 6
8 Tira perforada, Al, 1 mm, premontada 4
9 Tira aislante, PBT, UL 94 V-0 4
10 Panel trasero con perforación, Al, 2,5 mm 1
11 Tapa superior y placa base, Al, 1 mm, superficies internas conductoras, superficies visibles RAL 9006, con conexión GND/puesta a tierra, placa base con ventilación de rejilla de panal 2
12 Pie de caja con protección antideslizante, UL 94 V-0, PC negro 4
14 Perfil de soporte EMC para panel lateral, montado (kit) 1
15 EMC tira de contacto para placa de cubierta, pre-montada (kit) 4
16 EMC panel frontal de tira de contacto - rieles horizontales 4
17 GND/equipo de puesta a tierra, kit de montaje 1
Compatible Items
Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.