Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Sistema VME64x, 10 U, 21 ranuras, 2 PSU de marco abierto

N.º de catálogo: 20836-220

Sistema VME64 para 21 placas VME64x 6 U, 160 mm. Opción de E/S trasera La alimentación del sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • VITA
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
1 Chasis blindado de 19", AL, con tapa superior lisa y placa base; asas delanteras (RAL 7016), soporte de 19", paneles delanteros (RAL 9006) 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para montaje vertical en placa (6 U, 160 mm de profundidad) 21
3 Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para montaje vertical de placas de E/S traseras (6 U, 80 mm de profundidad) 21
4 Placa trasera VME64x para placas de 6 U + 1 U, 21 ranuras, con conector P0 1
5 Unidad de fuente de alimentación, marco abierto; Amplia gama de entrada, 100 ... SALIDA 240 VCA 3,3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V /17 A, -12 V/17 A; VENTILADOR MONTADO 1
6 Módulo de ventilador con ventilador radial de velocidad controlada (500 m³/h = 295 cfm cada uno) para ventilación de tableros; montado detrás del panel frontal con bisagras (2 U) 2
7 Filtro de aire 1
8 Módulo de control de ventiladores (FCM) para monitoreo/regulación de ventiladores (número de parte 23207-021) 1
9 Panel frontal, con bisagras, 2 U, 84 HP 1
10 Módulo de visualización; interruptor de red, DC 1
11 Panel frontal, abatible, perforado, 2 U, 84 HP 1
12 Entrada de red de CA ( enchufe IEC 320-C14), filtro de red, fusible de red 1
13 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Compatible Items Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.