Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH39294.jpg image

nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen mit Schallschutzeinlage

Lüftungskanalaufhänger mit Schnellverschluss, mit Kombi-Gewindemutter und EPDM-Isolierung; für runde Belüftungselemente.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 80 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutzeinlage, Stahl, 100 mm AD, M8/M10 Gewinde
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutzeinlage, Stahl, 125 mm AD, M8/M10 Gewinde
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 140 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 150 mm OD, M8, M10 Stabgröße
 Lüftungsrohrschelle mit Schallschutzeinlage, Stahl, 160 mm AD, M8/M10 Gewinde
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutzeinlage, Stahl, 200 mm AD, M8/M10 Gewinde
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutzeinlage, Stahl, 250 mm AD, M8/M10 Gewinde
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 300 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Lüftungsrohrschelle mit Schallschutzeinlage, Stahl, 315 mm AD, M8/M10 Gewinde
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 355 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 400 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 450 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 500 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 560 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 600 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 630 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 710 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 800 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen, Stahl, 900 mm OD, M8, M10 Stabgröße
PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Mutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 11–15 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 19–25 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 25–31 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 31–37 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 58–68 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
PH39436.jpg image

Einfache Kabelklammer mit Stecker

Gebrauchsfertige Einzelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einfache Kabelklammer mit Stecker, 10 mm Max dia
PH39431.jpg image

Kabelschutzrohrklemme

Innovatives Sortiment an Clips für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelschutzrohrklemme, 16 mm OD
Kabelschutzrohrklemme, 20 mm OD
Kabelschutzrohrklemme, 25 mm OD
Kabelschutzrohrklemme, 32 mm OD
Kabelschutzrohrklemme, 40 mm OD
Kabelschutzrohrklemme, 50 mm OD
PH39418.jpg image

Druckeinsatz für Beton

Innovatives Sortiment für Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Druckeinsatz für Beton, 24 mm
Druckeinsatz für Beton, 45 mm
Druckeinsatz für Beton, 80 mm
PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 11–15 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 15–19 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 19–25 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 25–31 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 31–37 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 37–44 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 45–51 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 50–58 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 58–68 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 68–78 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 78–88 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 88–98 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 98–108 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 108–118 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 118–128 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 128–138 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 138–148 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 150–160 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 160–170 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 190–200 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 205–215 mm OD, M8, M10 Stabgröße
PH40504.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage

2-Schrauben Rohrschelle mit Anschlussmutter, zur Anwendung mit Stahl- und Kunststoffrohren
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 19–23 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 23–29 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 29–35 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 35–41 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 41–48 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 49–55 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 54–62 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 62–72 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 73–83 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 83–93 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 93–103 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Isolierung, 103–113 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 113–123 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 123–133 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 133–143 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 143–153 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 155–165 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 165–175 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 195–205 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 210–220 mm OD, M8, M10 Stabgröße
PH39221.jpg image

Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link

Die gebrauchsfertigen Montagesätze enthalten ein abgelängtes Kabel dessen Ende verschmolzen ist um ein Ausfransen zu vermeiden, ein Hakenendstück, das an einem Ende angebracht wird um Installationszeit zu sparen und ein werkzeugloses Schloss.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 10 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 15 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 20 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 25 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 30 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 40 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 5 m Länge
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 50 m Länge
PH39222.jpg image

Drahtseilklipp

Werkzeugloser Clip für Zwischenstützen im Tragsystem oder für Seilabhängungen, z.B. für Beleuchtung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Drahtseilklipp
PH39720.jpg image

nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle

Seilspulen sind in loser Schüttung erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed ​​Link-Tragsysteme für jedes Projekt anpassen können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle
nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle, 50 m Länge
PH40090.jpg image

nVent CADDY Rod Lock Federstahlbefestigung für Gewindestangen

Schnell und effektiv für die Befestigung von einzelnen Gewindestangen sowie vorgefertigter Baugruppen an der Wand und anderen CADDY Elementen dank der "Eindrücken und fertig" Technologie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Federstahlbefestigung für Gewindestangen, M6 Stabgröße
PH40785.jpg image

Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°

Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 45°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°, 150 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°, 300 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°, 450 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°, 600 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°, 750 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°, 900 mm