Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PH39221.jpg image
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 40 m Länge

Katalog-Nr.: SLK6L40
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Horizontale Installation
Vorspannkraft 1000 N 450 N
Statische Last 1 (F1) 490 N 590 N
Statische Last 2 (F2) 880 N 1080 N
Statische Last 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertikale Installation
Statische Last 4 (F4) 4440 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent CADDY Speed Link Spannwerkzeug für Tragseile

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

NVENT CADDY SPEED LINK SPANNWERKZEUG

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Längstragseil - Abhängeklipp

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen