Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 30 m Länge
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link, 30 m Länge
Katalog-Nr.: SLK6L30
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Zum Montagesatz gehören verschmolzene Drahtseilzuschnitte, die nicht ausfransen können, vormontierte Hakenendstücke und ein zeitsparendes werkzeugloses Schloss.
- Die Drahtseilschlaufen können am Bauwerk befestigt und eingehakt werden
- Die Hakenendstücke sind leicht an der Ringmutter anzubringen
- Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Horizontale Installation | ||
| Vorspannkraft | 1000 N | 450 N |
| Statische Last 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statische Last 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statische Last 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertikale Installation | ||
| Statische Last 4 (F4) | 4440 N | |
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.