Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

PDUs mit hoher Dichte

ENLOGIC trio
PDUs mit hoher Dichte für Rechenzentren

Was ist eine PDU?

Intelligent Power Distribution Units (intelligente Stromverteilungs-Einheiten) ermöglichen die Steuerung der Stromversorgung an Schränken sowie Open-Frame-Racks und wandmontierten Gehäusen. Entwickeln Sie Ihre Stromversorgungslösung mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen. Die Einheiten sind in horizontaler 19"-Ausführung, mit Rack- oder vertikaler Montage und einer Vielzahl von Eigenschaften erhältlich. Die PDU bietet effiziente und zuverlässige Stromverteilungsfunktionen und gewährleistet durch intelligente Funktionen eine maximale Verfügbarkeit der IT-Ausrüstung.

Warum sollten Sie sich für nVent Enlogic PDUs entscheiden?

Neben unserer umfangreichen Funktionsliste und der weltweiten Fertigung sind wir stolz auf unsere kundenspezifischen Anpassungen, unseren Service nach dem Verkauf und unsere technischen Fähigkeiten. Wir bieten Endbenutzenden und Integrator*innen vollen Zugang zu unserer technischen Abteilung und arbeiten direkt mit den Leitungen von Rechenzentren an ihren Anforderungen.

  • 380–415 V 3-Phasen-Stern
  • 208 V 3-Phasen-Delta – verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Anlage:
  • Eingangsstecker
  • Klemmenkasten
  • Steckerlos
  • 4-in-1-Kombinationssteckdosen für C13/C15/C19/C21-Stecker.
  • Verriegelungen der Steckdosen sorgen dafür, dass die Geräte angeschlossen bleiben.

Rack-PDU-Auswahltool


 

ENLOGIC Trio colors.webp

Cybersichere iPDU mit hoher Dichte

Wir stellen die innovativsten Rack-Stromverteilungs-Einheiten (Power Distribution Units, PDUs) mit Energiemessung vor, die das Rack-Management in Ihrem Rechenzentrum vereinfachen. Die intelligenten PDUs von Enlogic befinden sich innerhalb des Racks und überwachen aktiv die Umgebung des Rechenzentrums. Sie suchen ständig nach Bedrohungen durch Überlastungen der Stromkreise sowie nach physikalischen und umwelttechnischen Bedingungen, die kritische IT-Lasten gefährden könnten.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

iPDUs und KI

Mit zunehmender Verbreitung von KI-Anwendungen war die Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten Stromverteilungs-Einheiten (Power Distribution Units, PDUs) noch nie so hoch wie heute. Die cybersicheren nVent Enlogic iPDUs mit hoher Dichte wurden entwickelt, um die strengen Leistungsanforderungen moderner KI-Systeme zu erfüllen und bestmögliche Leistung und Betriebszeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Lösungen bieten erweiterte Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen und eigenen sich damit ideal für Rechenzentren und KI-Workloads.


 

HDLC UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN

High-Density-Flüssigkeitskühlung und Energieversorgung – warum nVent High-Density PDU?

  • IT-Anwendungen benötigen zunehmend iPDUs mit hoher Leistung, die Anwendungen mit hoher Dichte unterstützen.
  • Nordamerika: Maximale Kapazität von 57,6 kVA
  • International: Maximale Kapazität von 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

UNSERE HOCHSTROM-PDU-PRODUKTE

Erfahren Sie mehr über das nVent-Sortiment an Hochstrom-PDU-Produkten, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurden. Diese Lösungen bieten robuste Leistungsversorgungsfunktionen, die sicherstellen, dass Ihre kritischen Systeme betriebsbereit und effizient bleiben. Mit Optionen, die für Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurden, unterstützen unsere PDUs die steigenden Leistungsanforderungen von Spitzentechnologien, einschließlich KI, maschinellem Lernen und Big-Data-Analytics.

Rack-PDU-Auswahltool

LockingComboOutlet



Ressourcen

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Flyer

Cybersichere iPDU mit hoher Dichte

HERUNTERLADEN
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Produktflyer

iPDU Enlogic der Advantage Serie


HERUNTERLADEN

Wie können wir Ihnen helfen? Kontaktieren Sie uns noch heute!