Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Direct-to-Chip Cooling

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Kühlung direkt am Chip

AUSWAHL DER OPTIMALEN KÜHLLÖSUNG

Die Kühlung direkt am Chip stellt einen hochmodernen Ansatz für das Wärmemanagement in Rechenzentren dar, bei dem Kühlmechanismen direkt auf die wärmeerzeugenden Komponenten von Prozessoren und anderer Hardware angewendet werden.

Indem Kühlelemente näher an die Wärmequelle gebracht werden, verbessern Kühlungslösungen direkt am Chip wie Flüssigkeitskühlung oder Mikrofluidiksysteme die Wärmeableitungseffizienz und ermöglichen eine präzisere Temperaturkontrolle. Diese innovative Kühlmethode verbessert nicht nur die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Servern, sondern ermöglicht auch den Betrieb von Rechenzentren mit höherer Leistungsdichte.

Die Kühltechnologie direkt am Chip spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Energieeffizienz, der Reduzierung der Kühlkosten und der Maximierung der Rechenkapazität innerhalb eines bestimmten Raums. Da sich Rechenzentren ständig weiterentwickeln, entwickelt sich die Kühlung direkt am Chip zu einer Schlüssellösung im Streben nach nachhaltigen Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen.

SCHROFF-3D-N00862-LiquidCoolingSystem-EN.png

 

Vorteile von Kühlmittelverteilern

Liquid Cooling System

Die Flüssigkeitskühlung durch Kühlmittelverteiler (Coolant Distribution Units CDUs) hat die Kühlleistung in Rechenzentren revolutioniert und bietet beispiellose Effizienz und verbesserte Wärmemanagementfunktionen.

Durch die Verwendung von Flüssigkeit als Kühlmedium ermöglichen CDUs eine effektivere Wärmeübertragung als herkömmliche Luftkühlungsmethoden und ermöglichen so eine bessere Wärmeableitung und eine verbesserte Temperaturregulierung.

Diese fortschrittliche Kühltechnologie optimiert nicht nur das Wärmemanagement von Servern und Geräten, sondern ermöglicht auch den Betrieb von Rechenzentren mit höheren Leistungsdichten ohne Kompromisse bei Leistung oder Zuverlässigkeit.

Videos

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Frequently Asked Questions

What is direct-to-chip cooling?

Quick Answer: Direct-to-chip cooling is a data center cooling approach that removes heat directly from high-performance components such as CPUs and GPUs. By using a dedicated cooling loop to transfer thermal energy at the source, it improves thermal efficiency and enables high-density computing environments.

How does direct-to-chip cooling work?

Quick Answer: This method works by circulating a cooling medium through cold plates mounted directly onto processors and accelerators. Heat is absorbed at the component level and transferred via a closed-loop system to a Coolant Distribution Unit (CDU), reducing reliance on traditional air cooling.

Is direct-to-chip cooling suitable for high-density data centres?

Yes. Direct-to-chip cooling is ideal for high-density environments supporting AI, HPC, and GPU-intensive workloads. As rack power densities increase, it provides more effective heat removal than air-based systems, maintaining performance and energy efficiency.

What is the difference between direct-to-chip and rear door cooling?

Quick Answer: Direct-to-chip cooling targets individual internal components for thermal management at the source. In contrast, rear door cooling uses a heat exchanger on the rack door to capture heat from the air exiting the rack. Both can be deployed together for a comprehensive hybrid cooling strategy.


 

Ressourcen

Lösungsübersicht für RackChiller

HOFFMAN-WPCS-H88586-RackChiller-EN.png
Herunterladen

RackChiller CDU800

CDU 800 Sell Sheet Thumbnail.png
Herunterladen