Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Backhaul-Netzwerk

Standard Products
Backhaul-Netzwerk

Von der Basisstation bis zum Kernnetzwerk für Mobilfunkgeräte

nVent verbindet und schützt Kommunikationsanlagen mit einer sehr breiten Palette an innovativen Standardprodukten und maßgeschneiderten Lösungen. Die kontinuierliche Innovation der mechanischen Stabilität, der Wärmeableitung und der Hochfrequenzschirmung zeigt sich in den beständigen Veröffentlichungen von Patenten und neuen Produktentwicklungen. Die Produkte von nVent SCHROFF sind so konstruiert, dass sie die „Quality of Service“ (QOS) der Glasfaser gewährleisten, die das Kernnetz, oder das Backbone-Netzwerk mit den kleineren Unternetzwerken im Edge-Bereich des Netzwerks verbindet.


 

Schutz, Zuverlässigkeit und Flexibilität in zahlreichen Anwendungen

Die technische Erfahrung von nVent liefert innovative Lösungen, die den Anforderungen neuer Technologien gerecht werden und diese häufig übertreffen. Das Bekenntnis zu Service und Flexibilität ermöglicht es, kundenspezifische Anforderungen schneller umzusetzen. Mit unserem breiten Spektrum an globalen Fertigungsstätten und -möglichkeiten können wir Produkt-Plattformen von gleichbleibender Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können, pünktlich und kostengünstig.

  • Bei der Planung eines Backhaul-Netzwerks spielen mehrere Faktoren eine Rolle, darunter die erforderliche Übertragungsrate, auch Bandbreite genannt, und die Zeit, die die Daten für den Weg von einem Punkt zum anderen benötigen, auch Latenzzeit genannt. Störungen, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit sind Anforderungen an den Datenverkehr, die für die Endbenutzer von großer Bedeutung sind.
  • Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich Informationen im Internet verbreiten oder wie der Datenverkehr von einem Punkt zum anderen fließt? Haben Sie darüber nachgedacht, was genau zwischen diesen Punkten erforderlich ist, damit sie miteinander verbunden werden können? Das öffentliche Internet – oder jedes andere Datennetzwerk – erfüllt eine sehr essentielle (wenn auch nicht so einfache) Aufgabe: die Übertragung von Daten von einem Punkt, z. B. von Ihrem Telefon, an einen anderen, beispielsweise an eine Webseite, und wieder zurück.
  • Diese Aufgabe wird von mehreren Netzwerksegmenten durchgeführt: Zugang – Core – Backhaul. Backhaul ist also die Verbindung zwischen einem Zugangsknoten und dem Core-Netzwerk.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: einfach und kostenoptimiert

  • Schrank für den Außenbereich mit guter Ausstattung
  • Aluminium
  • Doppelwandig: kostenoptimiertes Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung
  • Geeignet für Wand-, Mast- oder Bodenmontage
  • Verriegelungssysteme
PRODUKTE ENTDECKEN
outdoor electronics cabinets

Modular: äußerst flexibel

  • Premium-Schrank für den Außenbereich
  • Aluminiumprofilrahmen
  • Abnehmbare, doppelwandige Verkleidung für den leichten Zugang von allen Seiten.
  • Flexibel in Design und Abmessungen
  • Für hohe thermische Anforderungen
  • Verriegelungssysteme
PRODUKTE ENTDECKEN
Outdoor electronics cabinet

Comline: die einwandige Schranklösung

  • Der preisgünstige Schrank für den Außenbereich
  • Aluminium, einwandig
  • Thermische Lösungen verfügbar
  • Geeignet für Wand-, Mast- oder Bodenmontage
  • Verriegelungssysteme
PRODUKTE ENTDECKEN
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Netzwerkschränke und Racks

  • Die Schränke können einzeln oder nebeneinander aufgestellt werden
  • Höhenbereiche von 24 bis 47 HE
  • Flexibles Kabelmanagement in allen Richtungen
  • Leichter Zugang von allen Seiten
  • Komplettieren Sie Ihre Lösung mit Zubehör fürs Kabelmanagement, angehobenen Dächern und Lüftungsmöglichkeiten
PRODUKTE ENTDECKEN
41802002.png

Wandmontierte Gehäuse

  • Besonders wirtschaftlich
  • Schutz gegen Manipulation und versehentlichem Trennen vom Netz
  • Optimale Raumausnutzung
  • Mehrere Kühloptionen
  • Ideal für Kommunikations-, Netzwerk- und andere Verkabelung
PRODUKTE ENTDECKEN
EuropacPRO Subrack

19"-Baugruppenträger und 19"-Einschub

19"-Baugruppenträger und 19"-Einschübe von nVent SCHROFF bieten eine flexible Plattform für Anwendungen in vielen verschiedenen Industiebereichen wie Militär-, Telekommunikations- und Bahntechnik sowie Messtechnik und Simulation. Mit einem breiten Standardportfolio, das auf einer modularen Plattform aufbaut, ermöglichen Baugruppenträger und 19"-Gehäuse ein hohes Maß an Designflexibilität, um Anwendungsanforderungen wie Schock- und Vibrationsschutz oder EMV-Abschirmung zu erfüllen.

PRODUKTE ENTDECKEN

 

Konfiguratoren und Dienstleistungen

Testberichte

Wir testen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. unter hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

Mehr erfahren

Anfrageformular für Outdoor-Schränke

Online-Anfrageformular mit vorausgewählten Konfigurationen.

BEGINNEN SIE IHREN ENTWURF

 

Nützliche Ressourcen

Backhaul Network

Play

Modularer Schrank für den Außenbereich – Produktflyer

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Herunterladen

Modularer Schrank für den Außenbereich – Katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Herunterladen

Kontakt

Die Zukunft der Rechenzentrumstechnologie ist da. Sprechen Sie mit einem/einer Vertreter*in von nVent, um unsere umfassenden Lösungen zu entdecken.