Hængslet tastaturbakke, DPK
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Hængslet tastaturbakke, DPK
Hængslet tastaturbakke, der er nem at montere og rummer tastatur og mus, til en konfiguration med deldøre. Musemåtten kan trækkes ud af bakken til enten højre eller venstre side. Den er udstyret med en ergonomisk panelstøtte, som gør det nemt at indtaste data. Tastaturbakken kan lukkes for at forhindre tyveri eller hærværk.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Vandret hængslet tastaturbakke med udtræks musemåtte (venstrehånd eller højrehånd). Udstyret med panel stag. Når tastaturbakken er foldet ud, forsegles kabinettet for støvindtrængen på grund af et lukket kammer.
- Materiale: 1.75 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 44.
- Flangeåbning | størrelse: Maks. tastatur højde 50 mm, bredde 470 mm og dybde 186 mm.
- Pakke størrelse: 1 dør med hængsler, lås, støtte til tastaturmontering og musemåtte. Inklusiv monteringsmateriale.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.