Top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPC
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPC
Både skabets udseende og IP-klassificering opretholdes, når et komplet sæt døre og paneler er monteret.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Bruges til dækning af resterende plads i top og bund. Bruges i kombination med vandrette deleskinner CDH/CDHK, partielle døre DP, partielle paneler DPP og dør til kabelskab DPA.
- Materiale: 1.75 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 44. Til IP 21 leveret uden pakning.
- Monteringskrav: DPC dækker 200 mm i højden af skabet. Så for et 2000 mm højt kabinet når DPC bruges, er der 1800 mm plads tilbage til partielle døre/paneler.
- Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Tykkelse
0.07in
Tykkelse
1.75mm
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.