Vandret deleskinne | Gulvskabe, CDH
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vandret deleskinne | Gulvskabe, CDH
Profilen giver vandret adskillelse og sikrer, at partielle døre og paneler er sikret.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes når skabet kræver vandret adskillelse til partielle døre eller paneler. Monteret på skabsprofilen i gulvskabsserien. Brug af plastpropper i enden giver en IP54 beskyttelsesgrad, uden plastpropper IP20.
- Monteringskrav: CDH antal = antal af døre DP og/eller paneler DPP + 1.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringsmateriale.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
Specifikationer
Materiale
Zinc
Finish
Plated
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.