Startside
VORES LØFTE

Vi gør systemer modstandsdygtige
For at hjælpe kunder med at maksimere oppetid gennem optimal beskyttelse, applikationsekspertise, uovertruffen kvalitet og global service. Vi beskytter i de mest krævende miljøer med strøm, skabe og avanceret køling.

Vi leverer innovative løsninger
For de hurtigst voksende vertikale vækstområder for at løse de mest udfordrende problemer. Profitabel vækst ved at kombinere førende teknologi med evnen til at skalere.

Vi øger produktiviteten
Udvælgelsesværktøjer, designsoftware, forbundet produktion og medarbejdere og produkter, der er nemme at betjene, for at booste produktiviteten. Bliv involveret tidligt i designprocessen for at sætte skub i væksten og skabe holdbare hardwareindtægter.

Vi sælger globalt, vi servicerer lokalt
Vælg mellem mere end 12.000 standardprodukter med et stort udvalg på lager. Alle produkter er produceret lokalt i flere områder rundt om i verden, og opfylder eller overgår certificeringsstandarder, inklusive IEC, UL, CSA, NEMA og CE.
NYHEDER

Kabinetter i rustfrit stål fra 400 mm dybde til komplekse industrielle miljøer
Standardiserede 400 mm dybdekonfigurationer er nu tilgængelige inden for nVent HOFFMANS MCSS og MCD'ER i rustfrit stål kabinet portefølje, der understøtter mere komplekse applikationer på tværs af brancher som fødevarer og drikkevarer, vand og spildevand samt marine- og kystmiljøer.

Nye ste-klemmekabinetter i blødt stål fås nu
nVent udvider nVent HOFFMANS portefølje med introduktionen af ste-serien af klemmekabinetter i blødt stål, der tilbyder en pålidelig og let tilgængelig løsning til beskyttelse af elektriske komponenter på tværs af en lang række industrielle applikationer.
PRODUKTTILBUD
Standardprodukter
nVent HOFFMAN har en af de mest omfattende produktporteføljer i branchen med mere end 16.000 standardprodukter. Standardprodukterne omfatter lakeret stål og rustfrit stål, vægmonterede og fritstående kabinetter, konsoller, ikke-metalliske kabinetter og samledåser og klemrækker samt kabel- og klimakontrolløsninger. nVent HOFFMAN tilbyder også specifikt kabinetdesign, herunder udendørs kabinetter, EMC, farlige steder, seismisk og hygiejnisk design.
Express specialfremstilling
Express Customization-tjenestens proces er hurtig og præcis, og er baseret på kundetegninger. Tjenesten handler først og fremmest om hastighed, hvilket betyder, at leveringen kan foretages inden for 5-10 arbejdsdage, alt efter produkt- og tilpasningscentertilgængelighed.
Avanceret specialfremstilling
nVent HOFFMAN tilbyder et stort sortiment af specialfremstillingsfunktioner såsom maskinbearbejdning, specielle dimensioner, brugertilpassede farver og yderligere beskyttelse til barske omgivelser. Vores yderst automatiserede fabrik med avanceret produktionsudstyr er det ideelle sted for serieproduktion, som gør specialfremstilling fleksibel og rentabel.
Tavleværkstedsautomatisering
Denne brugervenlige løsning skaber paneler og kabinetter, der er klar til opsætning ved automatisk at bore, gevindskære og fræse, så du kan optimere materiale- og arbejdskraftressourcer.
Udvalgte løsninger og innovationer
NVENT VIRTUAL WORLDUdforsk nVENT VIRTUAL WORLD, og dyk ned i branchespecifikke applikationer og produktplatforme. Naviger efter behag, eller planlæg en guidet tur med din nVent-salgsrepræsentant. |