Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
Stainless Steel Enclosures up to 400 mm Depth for Food and Beverage Applications

Kabinetter i rustfrit stål fra 400 mm dybde til komplekse industrielle miljøer

Standardiserede 400 mm dybdekonfigurationer er nu tilgængelige inden for nVent HOFFMANS MCSS og MCD'ER i rustfrit stål kabinet portefølje, der understøtter mere komplekse applikationer på tværs af brancher som fødevarer og drikkevarer, vand og spildevand samt marine- og kystmiljøer.

Få mere at vide

Større designfleksibilitet og effektiv projektudførelse

Efterhånden som systemkravene udvikler sig, skal kabinettets design tilpasses uden at tilføje unødvendig kompleksitet. Det udvidede udvalg af MCS'ER og MCD'ER gør det muligt at designe et bredere udvalg af systemer ved hjælp af standardkabinetter, hvilket reducerer behovet for skræddersyede løsninger.

Ved at stole på standardiserede konfigurationer bliver overgangen fra design til implementering mere ligetil. Ingeniører kan konfigurere installationer mere effektivt, mens projekter drager fordel af hurtigere udførelse, forbedret forudsigelighed og reduceret overordnet kompleksitet.

Problemfri integration og pålidelig beskyttelse af kritisk udstyr

Den modulære kombinerbare platform er bygget på globale IEC-standarder og integreres problemfrit med en bred tilbehørsportefølje, der sikrer ensartethed på tværs af programmer og understøtter systemskalerbarhed.

Designfunktioner som integrerede profiler og klik-in-teknologi forenkler monteringen og gør det nemmere at udvide eller modificere, efterhånden som kravene udvikler sig. Samtidig hjælper konstruktionen af MCS'ER og MCD'ER i rustfrit stål, kombineret med certificerede beskyttelsesniveauer, med at beskytte komponenter under barske industrielle forhold.

De vigtigste fordele omfatter:

  • Lang levetid i korrosive miljøer
  • Beskyttelse mod støv og fugt
  • Kompatibilitet med avancerede kabinetfunktioner og tilbehør

Kontakt din lokale nVent-repræsentant for at få yderligere oplysninger, programvejledning eller support til dine projektkrav.

Find din lokale repræsentant