Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
Wall Mounted Aluminum Shell-Kit (WAK): Improve Enclosure Protection and Thermal Performance

Vægmonteret aluminium Shell-sæt


Forbedring af kabinettets beskyttelse og termisk ydeevne kræver ofte komplekse ændringer - men det behøver det ikke.

nVent HOFFMANS vægmonterede aluminiumskappe (WAK) er en praktisk løsning til opgradering af vægmonterede kabinetter med et eksternt hussystem, der forbedrer beskyttelse, isolering og varmeafledning - uden at ændre det oprindelige kabinet.

WAK er designet specielt til WAS-kabinetterog tilføjer et sekundært aluminiumslag, der omgiver kabinettet, hvilket skaber et mere kontrolleret internt miljø, samtidig med at grundsystemets indtrængningsbeskyttelse bevares.

Optimer kabinettets ydeevne uden ændringer

En vigtig fordel ved WAK er, at det forbedrer kabinettets ydeevne uden at kræve boring, bearbejdning eller nogen strukturelle ændringer.

Hussættet monteres eksternt, hvilket bevarer kabinettets integritet, samtidig med at det giver et ekstra beskyttelsesniveau mod miljømæssige faktorer. Dette gør det til en effektiv løsning til applikationer, hvor det er afgørende at opretholde eksisterende ratings og certificeringer.

Forbedre den termiske styring med luftstrøm og isolering

Termisk opbygning kan kompromittere systemets ydeevne og pålidelighed. WAK understøtter mere stabile driftsforhold gennem en kombination af luftstrøm og isolering.

Ventilationsåbninger, der er indbygget i kabinettet, fremmer luftcirkulationen omkring kabinettet og hjælper med at sprede varmen mere effektivt. Desuden skaber dobbeltvægget design et isolerende luftmellemrum mellem kabinettet og de udvendige paneler, hvilket forbedrer den termiske effektivitet og reducerer påvirkningen af temperaturudsving.

Reducer installationstiden med et værktøjsfrit design

WAK er designet med henblik på installationseffektivitet. Det komplette hussystem, bestående af front-, side-, top- og bundpaneler, kan samles manuelt uden behov for specialværktøj eller bearbejdning.

Dette forenkler integrationen, reducerer installationstiden og minimerer risikoen for fejl under opsætningen. Det gør det også muligt for teams at opgradere eksisterende kabinetter hurtigt uden at forstyrre driften.

Bygget til holdbarhed i industrielle miljøer

Fremstillet af aluminium AlMg3 og færdig med en beskyttende polyesterbelægning, er WAK udviklet til krævende miljøer, hvor holdbarhed og pålidelighed er afgørende.

Et sikret låsesystem med en dobbelt-bit 3 mm lås og anti-vibrationsmekanisme forbedrer beskyttelsen yderligere og hjælper med at sikre ensartet ydeevne under udfordrende forhold.

De vigtigste fordele ved WAK aluminium Shell Kit

  • Forbedrer kabinettets beskyttelse ved at tilføje et eksternt beskyttende lag
  • Forbedrer den termiske ydeevne gennem optimeret luftstrøm og varmeafledning
  • Øger isoleringseffektiviteten med et dobbeltvægget design
  • Muliggør hurtig, værktøjsfri installation uden behov for ændring af kabinettet
  • Giver langvarig holdbarhed med aluminiumskonstruktion og beskyttende belægning

En smartere tilgang til opgraderinger af kabinettet

Vægmonteret aluminium Shell-Kit (WAK) giver en fleksibel og effektiv måde at forbedre kabinettets ydeevne uden at tilføje kompleksitet til design eller installation.

Med flere tilgængelige størrelser understøtter den en bred vifte af applikationer, hvor forbedret beskyttelse og termisk styring er afgørende.

Kontakt en lokal nVent-repræsentant for at få flere oplysninger eller for at udforske tilgængelige konfigurationer.

Læs mere