Vægmonteret aluminiumssæt WAK
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vægmonteret aluminiumssæt WAK
Det vægmonterede aluminiumsæt (WAK) har letvægtspaneler, som installeres manuelt uden behov for yderligere bearbejdning af skabet og monteres for maksimal beskyttelse. WAK giver ekstra ekstern beskyttelse til vægmonterede kabinetter samt forbedret varmeafledning.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Forbedret termisk afledning Ventilationsåbninger i skabssættet skaber en naturlig luftstrøm omkring skabet, hvilket hjælper med at opretholde stabile interne temperaturer
- Forstærket isolering: Det dobbelte vægdesign og afstanden mellem huset og skabet forbedrer varmeisoleringen betydeligt
- Materiale: Aluminium AlMg3. Frontpanel: 2 mm. sidepaneler: 2 mm. top- og bundpaneler 2 mm
- Lås: nVent HOFFMAN specialtilpasset dobbeltbits 3 mm lås, med 90° bevægelse og antivibrationsmekanisme på bundpanelet
- Levering: Skabssættet omfatter frontpanel, sidepaneler, top- og bundpaneler. Bundpanelet inkluderer lås
- Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester
- Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.